Elektrisk expansionsventil, ETS 5T08L
034G6801
Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 5/16 tum, Utlopp, storlek [tum]: 5/16 tum, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 40
034G6801
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsmaterial | Cu-plated SS |
| Anslutningstyp | Lödning, ODM |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Beräknad kap., förhållanden [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Beräknad kapacitet R744 [kW] | 4.59 kW |
| CE-godkänd | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | ETS 5T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysstorlek [mm] | 0.80 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesegenskaper | Linjär |
| Flödesgrupp | 2 |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Förvaringstemperaturområde [°C] [Max] | 65 °C |
| Förvaringstemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Förvaringstemperaturområde [°F] [Max] | 149 °F |
| Förvaringstemperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Identisk produkt | 034G6851 |
| Ingång, storlek [mm] | 7.94 mm |
| Ingång, storlek [tum] | 5/16 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Solder ODM |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedietemperatur [°C] [Max] | 80 °C |
| Köldmedietemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
| Köldmedietemperatur [°F] [Max] | 176 °F |
| Köldmedietemperatur [°F] [Min] | -40 °F |
| Köldmedium | R744 |
| Kompatibla Danfoss-regulatorer | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Konstruktionskonfig. Stil | L |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Manuell drift, tillval | AST-G serviceaggregatManuell spole |
| Material Description | ETS 5T08L Elec. exp.valve L 516x516 I/40 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 140.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 2030 psig |
| Max.läckage [cm³/min] | 150 cm³/min |
| MaxOPD [bar] | 120.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1740 psig |
| MaxOPD bakåt [bar] | 120 bar |
| MaxOPD bakåt [psi] | 1740.0 psi |
| Motortyp | Permanentmagnet stegmotor |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 176 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Elektrisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | Electric valve accessories |
| Produkttyp | ETS 5T08L |
| Rated capacity R744 [TR] | 1.3 TR |
| Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Servicerbar | Nej |
| Smörjmedelskompatibilitet | PAGPOE |
| Stegläge | 1-2 magnetisering (halvsteg)2-2 magnetisering (fullt steg) |
| Totalt antal steg | 480 (halvsteg) |
| UL-certifiering | No |
| Utlopp anslutningstyp | Solder ODM |
| Utlopp, storlek [mm] | 7.94 mm |
| Utlopp, storlek [tum] | 5/16 tum |
| Ventil, öppna pulser vid normalt flöde | 55 ± 16 steps |
| Ventil, öppna pulser vid reverserat flöde | 55 ± 16 steps |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.055 Kilogram |
| Nettovikt | 0.038 Kilogram |
| Volym | 0.3 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255035817 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |