Elektrisk expansionsventil, ETS 5M35S
034G6555
PVE, Köldmedietemperatur [°C] [Max]: 70, Köldmedietemperatur [°F] [Max]: 158, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum
034G6555
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsmaterial | Cu-plated SS |
| Anslutningstyp | Lödning, ODM |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Beräknad kap., förhållanden [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Beräknad kapacitet R410A [kW] | 36.00 kW |
| Beräknad kapacitet R410A [TR] | 10.24 TR |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | ETS 5M |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysstorlek [mm] | 3.50 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesegenskaper | Linjär |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Förvaringstemperaturområde [°C] [Max] | 70 °C |
| Förvaringstemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Förvaringstemperaturområde [°F] [Max] | 158 °F |
| Förvaringstemperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Ingång, storlek [tum] | 1/2 tum |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedietemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Köldmedietemperatur [°C] [Min] | -30 °C |
| Köldmedietemperatur [°F] [Max] | 158 °F |
| Köldmedietemperatur [°F] [Min] | -22 °F |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Kompatibla Danfoss-regulatorer | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Konstruktionskonfig. Stil | L |
| Manuell drift, tillval | AST-G serviceaggregatManuell spole |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ETS 5M35S Elec. exp. valve L 12x12 ODM |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 710 psig |
| Max.läckage [cm³/min] | 500 cm³/min |
| MaxOPD [bar] | 42.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 609 psig |
| MaxOPD bakåt [bar] | 42 bar |
| MaxOPD bakåt [psi] | 609.0 psi |
| Motortyp | Permanentmagnet stegmotor |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -22 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Elektrisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | Electric valve accessories |
| Produkttyp | ETS 5M35S |
| Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Servicerbar | Nej |
| Smörjmedelskompatibilitet | MOPAGPOEPVE |
| Stegläge | 1-2 magnetisering (halvsteg)2-2 magnetisering (fullt steg) |
| Totalt antal steg | 480 (halvsteg) |
| Utlopp, storlek [tum] | 1/2 tum |
| Ventil, öppna pulser vid normalt flöde | 55 ± 16 steps |
| Ventil, öppna pulser vid reverserat flöde | 55 ± 16 steps |
| Ventilmodell | V2 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.056 Kilogram |
| Nettovikt | 0.039 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715255007296 |