Danfoss logo
ETS 5M

Elektrisk expansionsventil, ETS 5M30S

034G6553

PVE, Köldmedietemperatur [°C] [Max]: 70, Köldmedietemperatur [°F] [Max]: 158, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsmaterialCu-plated SS
AnslutningstypLödning, ODM
Antal per förpackningsformat20 antal
Beräknad kap., förhållanden [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Beräknad kapacitet R410A [kW]32.50 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR]9.24 TR
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnETS 5M
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysstorlek [mm]3.00 mm
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeDubbelriktat flöde
FlödesegenskaperLinjär
FörpackningsformatMultipack
Förvaringstemperaturområde [°C] [Max]70 °C
Förvaringstemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Förvaringstemperaturområde [°F] [Max]158 °F
Förvaringstemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Ingång, storlek [tum]1/2 tum
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Köldmedietemperatur [°C] [Max]70 °C
Köldmedietemperatur [°C] [Min]-30 °C
Köldmedietemperatur [°F] [Max]158 °F
Köldmedietemperatur [°F] [Min]-22 °F
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Kompatibla Danfoss-regulatorerEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Konstruktionskonfig. StilL
Manuell drift, tillvalAST-G serviceaggregatManuell spole
Kännetecken
Värde
Material DescriptionETS 5M30S Elec. exp. valve L 12x12 ODM
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]710 psig
Max.läckage [cm³/min]500 cm³/min
MaxOPD [bar]42.0 bar
MaxOPD [psig]609 psig
MaxOPD bakåt [bar]42 bar
MaxOPD bakåt [psi]609.0 psi
MotortypPermanentmagnet stegmotor
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-22 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnElektrisk expansionsventil
ProdukttillbehörElectric valve accessories
ProdukttypETS 5M30S
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Max]95 % RH
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Min]0 % RH
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetMOPAGPOEPVE
Stegläge1-2 magnetisering (halvsteg)2-2 magnetisering (fullt steg)
Totalt antal steg480 (halvsteg)
Utlopp, storlek [tum]1/2 tum
Ventil, öppna pulser vid normalt flöde55 ± 16 steps
Ventil, öppna pulser vid reverserat flöde55 ± 16 steps
VentilmodellV2

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.056 Kilogram
Nettovikt0.039 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.253 Liter
EAN/UPC5715255007272