Elektrisk expansionsventil, ETS 250L
034G3707
PVE, Köldmedietemperatur [°C] [Max]: 140, Köldmedietemperatur [°F] [Max]: 284, Ingång, storlek [tum]: 1 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1 5/8 tum
034G3707
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Balansport [Ja/Nej] | Ja |
| Beräknad kap. villk., obs | Full slaglängd öppen, normalt flöde |
| Beräknad kap., förhållanden [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Beräknad kap., förhållanden [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Beräknad kapacitet R1234ze [kW] | 567.00 kW |
| Beräknad kapacitet R1234ze [TR] | 163.00 TR |
| Beräknad kapacitet R134a [kW] | 724.00 kW |
| Beräknad kapacitet R134a [TR] | 206.00 TR |
| Beräknad kapacitet R513A [kW] | 622.00 kW |
| Beräknad kapacitet R513A [TR] | 179.00 TR |
| Beräknad kapacitet R515B [kW] | 551.00 kW |
| Beräknad kapacitet R515B [TR] | 158.00 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drivström max. [A] | 0.50 A |
| El. ansl. strl. | 4 stift |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
| Elektrisk anslutning | M12 |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Fasinduktans [µH] | 85000 μH |
| Fasström (högsta) [mA] | 283 mA |
| Fasström (RMS) [mA] | 200 mA |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesegenskaper | S-shape |
| Flödesgrupp | 2 |
| Flödesriktning indikator | Arrow embossed |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | CECMIMCRNEACUAUKCA |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingång, storlek [tum] | 1 5/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödanslutning ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kategori | I |
| Köldmedietemperatur [°C] [Max] | 140 °C |
| Köldmedietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Köldmedietemperatur [°F] [Max] | 284 °F |
| Köldmedietemperatur [°F] [Min] | -4 °F |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Kompatibla Danfoss-regulatorer | AK-XM 208CEKEEKFMCX |
| Kv värde [gal/min] | 16.100 gal/min |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [m³/h] | 13.900 m³/h |
| Manuell drift, tillval | AST-G serviceaggregat |
| Material Description | ETS 250L Electric exp valve |
| Max. Arbetstryck [bar] | 37.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 536 psig |
| Max. tillåten arbetscykel [%] | 50 % RH |
| Max. tot. strömförbrukn. strömdrivn.[W] | 6.5 W |
| Max. tot. strömförbrukn. voltdrivn.[W] | 5.5 W |
| MaxOPD [bar] | 26.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 377.0 psi |
| MaxOPD omvänd spänningsdrivning [bar] | 12 bar |
| MaxOPD omvänd spänningsdrivning [psi] | 174 psi |
| MaxOPD omvänd strömdrivning [bar] | 17 bar |
| MaxOPD omvänd strömdrivning [psi] | 247 psi |
| Motortyp | Tvåpolig |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Elektrisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | Stegventiltillbehör |
| Produkttyp | ETS 250L |
| Resistans [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ETS 175L-500L |
| Servicerbar | Stegventil, reservdelar |
| Smörjmedelskompatibilitet | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Spänning [V] likström | 12.0 V |
| Stegläge | 2-fas fullsteg |
| Synglas | Ja |
| Tid för komplett ventilrörelse CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Tid för komplett ventilrörelse VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Totalt antal steg | 3810 (fullsteg) |
| UL-godkända köldmedier | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Utlopp anslutningstyp | Lödanslutning ODF |
| Utlopp, storlek [tum] | 1 5/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.031 Kilogram |
| Nettovikt | 1.911 Kilogram |
| Volym | 6.248 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255138624 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |