Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Elektrisk expansionsventil, ETS 500L

034G3691

Oljefria tillämpningar; PVE, Köldmedietemperatur [°C] [Max]: 95, Köldmedietemperatur [°F] [Max]: 203, Ingång, storlek [mm]: 52, Utlopp, storlek [mm]: 52

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat1 antal
Balansport [Ja/Nej]Ja
Beräknad kap. villk., obsFull slaglängd öppen, normalt flöde
Beräknad kap., förhållanden [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Beräknad kapacitet R1234ze [kW]1396.00 kW
Beräknad kapacitet R1234ze [TR]402.00 TR
Beräknad kapacitet R134a [kW]1786.00 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR]507.00 TR
Beräknad kapacitet R513A [kW]1535.00 kW
Beräknad kapacitet R513A [TR]442.00 TR
Beräknad kapacitet R515B [kW]1357.00 kW
Beräknad kapacitet R515B [TR]390.00 TR
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drivström max. [A]0.40 A
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningM12
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Fasinduktans [µH]85000 μH
Fasström (högsta) [mA]283 mA
Fasström (RMS) [mA]200 mA
FlödeDubbelriktat flöde
FlödesegenskaperLinjär
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorArrow embossed
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeUL-erkändaCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
GodkännandenMH7648
HusmaterialMässing
Ingång, storlek [mm]52.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODM
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
KategoriI
Köldmedietemperatur [°C] [Max]95 °C
Köldmedietemperatur [°C] [Min]-40 °C
Köldmedietemperatur [°F] [Max]203 °F
Köldmedietemperatur [°F] [Min]-40 °F
KöldmediumR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Kompatibla Danfoss-regulatorerAK-XM 208CEKEMCX
Kännetecken
Värde
Kv värde [gal/min]31.330 gal/min
Kv värde [m³/h]27.100 m³/h
Manuell drift, tillvalAST-G serviceaggregat
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve, L w/SG OF
Max. Arbetstryck [bar]37.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]536 psig
Max. tillåten arbetscykel [%]50 % RH
Max. tot. strömförbrukn. strömdrivn.[W]4.2 W
Max. tot. strömförbrukn. voltdrivn.[W]5.5 W
MaxOPD [bar]26.0 bar
MaxOPD [psi]377.0 psi
MaxOPD omvänd spänningsdrivning [bar]10 bar
MaxOPD omvänd spänningsdrivning [psi]145 psi
MaxOPD omvänd strömdrivning [bar]10 bar
MaxOPD omvänd strömdrivning [psi]145 psi
MotortypTvåpolig
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnElektrisk expansionsventil
ProdukttillbehörStegventiltillbehör
ProdukttypETS 500L
Resistans [kOhm]0.1 kOhm
RiktningRak
SCIP ID nrc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP-dokumentproduktnamnETS 175L-500L with sight glass
ServicerbarStegventil, reservdelar
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningarABPAGPAOPOEPVE
Spänning [V] likström12.0 V
Stegläge2-fas fullsteg
SynglasJa
Tid för komplett ventilrörelse CurrDrive [s]16.7 s
Tid för komplett ventilrörelse VoltDrive [s]33.3 s
Totalt antal steg4999 (full steps)
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Utlopp anslutningstypLödning, ODM
Utlopp, storlek [mm]52.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.49 Kilogram
Nettovikt3.398 Kilogram
Volym22.788 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162706015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm