Elektrisk expansionsventil, ETS 400L
034G3677
PVE, Köldmedietemperatur [°C] [Max]: 70, Köldmedietemperatur [°F] [Max]: 158, Ingång, storlek [tum]: 2 1/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 2 5/8 tum
034G3677
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Balansport [Ja/Nej] | Ja |
| Beräknad kap. villk., obs | Full slaglängd öppen, normalt flöde |
| Beräknad kap., förhållanden [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Beräknad kap., förhållanden [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Beräknad kapacitet R134a [kW] | 1085.00 kW |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drivström max. [A] | 0.50 A |
| El. ansl. strl. | 4 stift |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
| Elektrisk anslutning | M12 |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Fasinduktans [µH] | 85000 μH |
| Fasström (högsta) [mA] | 283 mA |
| Fasström (RMS) [mA] | 200 mA |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesegenskaper | Linjär |
| Flödesgrupp | 2 |
| Flödesriktning indikator | Arrow embossed |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | UL-erkändaCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
| Godkännanden | MH7648 |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingång, storlek [tum] | 2 1/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödanslutning ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kategori | I |
| Köldmedietemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Köldmedietemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
| Köldmedietemperatur [°F] [Max] | 158 °F |
| Köldmedietemperatur [°F] [Min] | -40 °F |
| Köldmedium | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Kompatibla Danfoss-regulatorer | AK-XM 208CEKEEKFMCX |
| Kv värde [gal/min] | 21.400 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 18.500 m³/h |
| Manuell drift, tillval | AST-G serviceaggregat |
| Material Description | ETS 400L Electric exp valve w. SG |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [bar] | 37.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 536 psig |
| Max. tillåten arbetscykel [%] | 100 % RH |
| Max. tot. strömförbrukn. strömdrivn.[W] | 6.5 W |
| Max. tot. strömförbrukn. voltdrivn.[W] | 5.5 W |
| MaxOPD [bar] | 26.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 377.0 psi |
| MaxOPD omvänd spänningsdrivning [bar] | 10 bar |
| MaxOPD omvänd spänningsdrivning [psi] | 145 psi |
| MaxOPD omvänd strömdrivning [bar] | 10 bar |
| MaxOPD omvänd strömdrivning [psi] | 145 psi |
| Motortyp | Tvåpolig |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Elektrisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | Stegventiltillbehör |
| Produkttyp | ETS 400L |
| Resistans [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ETS 175L-500L with sight glass |
| Servicerbar | Stegventil, reservdelar |
| Smörjmedelskompatibilitet | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Spänning [V] likström | 12.0 V |
| Stegläge | 2-fas fullsteg |
| Synglas | Ja |
| Tid för komplett ventilrörelse CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Tid för komplett ventilrörelse VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Totalt antal steg | 3810 (fullsteg) |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Utlopp anslutningstyp | Lödanslutning ODF |
| Utlopp, storlek [tum] | 2 5/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.194 Kilogram |
| Nettovikt | 2.73 Kilogram |
| Volym | 12.899 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162868539 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |