Temperaturregleringsventil, ORV 80, Stål
148H3411
Anslutningsstorlek [mm]: 80, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 75, Max. Arbetstryck [bar]: 40
148H3411
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Anslutningsmaterial | Stål |
| Anslutningsstorlek [in] | 3 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 80 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | ORV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Rödbrun |
| Flödesgrupp | 12 |
| Flödesriktning indikator | Präglat A, B, C |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | CECRNLLC CDC TYSK |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 80.00 mm |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kategori | II |
| Köldmedium | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Kv värde [gal/min] | 87.000 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 75.000 m³/h |
| Material Description | ORV 80 ANSI H3 Valve housing with cover |
| Max. Arbetstryck [bar] | 40.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 580 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Oljereglerventil |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Temperaturregleringsventil |
| Produkttillbehör | ORV-tillbehör |
| Produkttyp | ORV 80 |
| Riktning | Trevägs |
| Servicerbar | ORV-reservdelar |
| Smörjmedelskompatibilitet | AB |
| Ventilhus | H3 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 18.86 Kilogram |
| Nettovikt | 18.355 Kilogram |
| Volym | 17.618 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428229890 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |