Danfoss logo
Electric regulating valve, Type KVS 15

Elektrisk reglerventil, KVS 15, Koppar

034G4252

Inlopp anslutningstyp: Lödanslutning ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödanslutning ODF, Max. Arbetstryck [bar]: 45.5, Ingång, storlek [tum]: 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 5/8 tum

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat6 antal
Balansport [Ja/Nej]Nej
Beräknad kap. villk., obsFull slaglängd öppen, normalt flöde
Beräknad kap., förhållanden [IMP]tcond=77 °Ftevap=14 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI]tcond=25 °Ctevap=-10 °C
Beräknad kapacitet R134a [kW]3.78 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR]0.94 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW]5.15 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR]1.31 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW]4.58 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR]1.07 TR
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningM12
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Fasinduktans [µH]85000 μH
Fasström (högsta) [mA]141 mA
Fasström (RMS) [mA]100 mA
FlödeDubbelriktat flöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorPräglad 2-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACLLC CDC TYSK
Ingång, storlek [mm]16.00 mm
Ingång, storlek [tum]5/8 tum
Inlopp anslutningstypLödanslutning ODF
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
KategoriI
Köldmedietemperatur [°C] [Max]65 °C
Köldmedietemperatur [°C] [Min]-40 °C
Köldmedietemperatur [°F] [Max]150 °F
Köldmedietemperatur [°F] [Min]-40 °F
KöldmediumR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Kompatibla Danfoss-regulatorerEKC 368EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Kännetecken
Värde
Manuell drift, tillvalAST-G serviceaggregat
Material DescriptionKVS 15 Electric Contr. Valve
Max. Arbetstryck [bar]45.5 bar
Max. Arbetstryck [psig]660 psig
Max. tillåten arbetscykel [%]100 % RH
Max. tot. strömförbrukn. strömdrivn.[W]1.3 W
Max. tot. strömförbrukn. voltdrivn.[W]5.5 W
MaxOPD [bar]33.0 bar
MaxOPD [psi]478.6 psi
MaxOPD bakåt [bar]33 bar
MaxOPD bakåt [psi]478.6 psi
MotortypTvåpolig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnElektrisk reglerventil
ProdukttillbehörStegventiltillbehör
ProdukttypKVS 15
Resistans [kOhm]0.1 kOhm
RiktningRak
SCIP ID nre3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP-dokumentproduktnamnETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
ServicerbarStegventil, reservdelar
SmörjmedelskompatibilitetMOPOE
Spänning [V] DC [Max]13.8 V
Spänning [V]DC [Min]11.5 V
Stegläge2-fas fullsteg
Total arbetstid, hastighet [s] [Max]17.0 s
Total arbetstid, hastighet [s] [Min]8.5 s
Totalt antal steg2625 (fullsteg)
Utlopp anslutningstypLödanslutning ODF
Utlopp, storlek [mm]16.00 mm
Utlopp, storlek [tum]5/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.032 Kilogram
Nettovikt0.877 Kilogram
Volym3.249 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428825566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm