Danfoss logo
MBT 5550, EN 175301, G1/2

Temperaturgivare, MBT 5550, 250 mm, G

097U7155

Temperaturområde [°C]: 0 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 TI

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 228
AnslutningsmaterialRostfritt stål
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat9 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.Pg 9
Elektrisk anslutningAngular connector
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Givarelement [st]1 antal
Givarelement, standardISO 60751
Givarelement, toleransKlass B
GivarelementtypPt
GivarinsatsUtbytbar
GodkännandeCE
Inbyggnad typFast
Inbyggnadslängd [in]9.800 in
Inbyggnadslängd [mm]250 mm
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
Material DescriptionSensor MBT 5550-0000-0250-11-110
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]10.00 V
Mätområde [°C] [Max]100 °C
Mätområde [°C] [Min]0 °C
Mätområde [°F] [Max]212 °F
Mätområde [°F] [Min]32 °F
Kännetecken
Värde
Omgivningstemp. max185 °F
Omgivningtemp. max85 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Processanslutning, hane/honaHane
Processanslutning, materialRostfritt stål
Processanslutning, standardISO 228-1-A
Processanslutning, storlek3/4
Processanslutning, typG
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTemperaturgivare
ProdukttypMBT 5550
Resistans för givarelem. [Ohm]1000 Ohm
Skyddsrör mat.AISI 316 TI
Skyddsrör, diameter [in]0.315 in
Skyddsrör, diameter [mm]8.0 mm
Temperaturområde [°C] [Max]200 °C
Temperaturområde [°C] [Min]0 °C
Temperaturområde [°F] [Max]392 °F
Temperaturområde [°F] [Min]32 °F
Transm. typInbyggd
Transmitter, inställningsområde [°C] [Max]100 °C
Transmitter, inställningsområde [°C] [Min]0 °C
Transmitter, inställningsområde [°F] [Max]212 °F
Transmitter, inställningsområde [°F] [Min]32 °F
TypbeteckningMBT 5550-0000-0250-11-110
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.365 Kilogram
Nettovikt0.317 Kilogram
Volym0.878 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424616908
Proposition 65No significant risk