Temperaturgivare, MBT 5550, 50 mm, G
097U7149
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 TI
097U7149
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ISO 228 |
| Anslutningsmaterial | Rostfritt stål |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 13 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. ansl. strl. | Pg 9 |
| Elektrisk anslutning | Angular connector |
| Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Givarinsats | Utbytbar |
| Godkännande | CE |
| Inbyggnad typ | Fast |
| Inbyggnadslängd [in] | 1.970 in |
| Inbyggnadslängd [mm] | 50 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Material Description | Sensor MBT 5550-0000-0050-11-120 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 32.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 10.00 V |
| Omgivningstemp. max | 185 °F |
| Omgivningtemp. max | 85 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Processanslutning, hane/hona | Hane |
| Processanslutning, material | Rostfritt stål |
| Processanslutning, standard | ISO 228-1-A |
| Processanslutning, storlek | 3/4 |
| Processanslutning, typ | G |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Temperaturgivare |
| Produkttyp | MBT 5550 |
| Skyddsrör mat. | AISI 316 TI |
| Skyddsrör, diameter [in] | 0.315 in |
| Skyddsrör, diameter [mm] | 8.0 mm |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 392 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| Transm. typ | Inbyggd |
| Transmitter, inställningsområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Transmitter, inställningsområde [°C] [Min] | 0 °C |
| Transmitter, inställningsområde [°F] [Max] | 392 °F |
| Transmitter, inställningsområde [°F] [Min] | 32 °F |
| Typbeteckning | MBT 5550-0000-0050-11 |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.334 Kilogram |
| Nettovikt | 0.284 Kilogram |
| Volym | 0.495 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616854 |
| Proposition 65 | No significant risk |