Danfoss logo
080Z2838

Gasdetekteringsgivare, DGS

080Z2838

Givare 1, typ: Infraröd, Köldm.område [ppm] givare1: 0 - 20000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiförbrukning [A]0.25 A
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Givare 1, typInfraröd
Ingående delarKabelboxarKalibreringscert.
Innehåller batterierNo
Köldm.område [ppm] givare1 [Max]20000 ppm
Köldm.område [ppm] givare1 [Min]0 ppm
KöldmediumR744
Larmgränser höga [ppm] givare15000 ppm
Larmgränser låga [ppm] givare15000 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m + LED&Buzz
Matningsspänning [V] likström [max]29.00 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] likström [min]19.00 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppGivare
ProduktnamnGasdetekteringsgivare
ProdukttypDGS
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Max]90 % RH
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Min]15 % RH
Strömförsörjning [V] AC [Max]27 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]21 V
Svarsfördröjning [s]0 s
Temperaturområde [°C] [Max]50 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-35 °C
Temperaturområde [°F] [Max]122 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-31 °F
UtrustningSummer och lampa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt691 Gram
Nettovikt560 Gram
Kännetecken
Värde
Volym3.92 Liter
EAN/UPC5715162983171