Gasdetekteringsgivare, DGS
080Z2832
Givare 1, typ: Infraröd, Köldm.område [ppm] givare1: 0 - 20000
080Z2832
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energiförbrukning [A] | 0.25 A |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Gasdetekteringsgivare, version | R744 |
| Givare 1, typ | Infraröd |
| Godkännande | CEETL |
| Ingående delar | KabelboxarKalibreringscert. |
| Innehåller batterier | No |
| Köldm.område [ppm] givare1 [Max] | 20000 ppm |
| Köldm.område [ppm] givare1 [Min] | 0 ppm |
| Köldmedium | R744 |
| Larmgränser höga [ppm] givare1 | 5000 ppm |
| Larmgränser låga [ppm] givare1 | 5000 ppm |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-IR 2 * CO2 - 5m |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] likström [max] | 29.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 19.00 V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Gasdetekteringsgivare |
| Produkttyp | DGS |
| Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Max] | 90 % RH |
| Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Min] | 15 % RH |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 27 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 21 V |
| Svarsfördröjning [s] | 0 s |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -35 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -31 °F |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 940 Gram |
| Nettovikt | 905 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 3.825 Liter |
| EAN/UPC | 5715162982815 |