Silfilter, FIA 300
148H3174
Anslutningsmaterial: Stål, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 40
148H3174
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Anslutningsmaterial | Stål |
| Anslutningsstorlek [in] | 12 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 300 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-värde [gal/min] 100 slätt | 4677.17 gal/min |
| Cv-värde [gal/min] 38 slätt | 5066.82 gal/min |
| Cv-värde [gal/min] 72 slätt | 4822.90 gal/min |
| Delprogramnamn | FIA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Rödbrun |
| Flödesgrupp | 12 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | IV |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Köldmedium | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Kv-värde [m3/h] µ150 slätt | 1062.3 m³/h |
| Kv-värde [m3/h] µ250 slätt | 1095.4 m³/h |
| Kv-värde [m3/h] µ500 slätt | 1150.8 m³/h |
| Material Description | FIA 300 A ANG FILTER HOUSING |
| Max. Arbetstryck [bar] | 40.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 580 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Filterhus |
| Produktgrupp | Silfilter |
| Produktnamn | Silfilterhus |
| Produkttyp | FIA 300 |
| Riktning | Vinklad |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| Utrustning | Skydd |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 154 Kilogram |
| Nettovikt | 154 Kilogram |
| Volym | 546.56 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428241335 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |