Danfoss logo
Strainer, FIA 250

Silfilter, FIA 250

148H3171

Anslutningsmaterial: Stål, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
AnslutningsmaterialStål
Anslutningsstorlek [in]10 in
Anslutningsstorlek [mm]250 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-värde [gal/min] 100 slätt3454.05 gal/min
Cv-värde [gal/min] 38 slätt3741.12 gal/min
Cv-värde [gal/min] 72 slätt3561.48 gal/min
DelprogramnamnFIA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgRödbrun
Flödesgrupp12
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
KategoriIII
Kännetecken
Värde
KöldmediumR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Kv-värde [m3/h] µ150 slätt784.5 m³/h
Kv-värde [m3/h] µ250 slätt808.9 m³/h
Kv-värde [m3/h] µ500 slätt849.7 m³/h
Material DescriptionFIA 250 D ANG FILTER HOUSING
Max. Arbetstryck [bar]40.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]580 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFilterhus
ProduktgruppSilfilter
ProduktnamnSilfilterhus
ProdukttypFIA 250
RiktningVinklad
Temperaturområde [°C] [Max]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
UtrustningSkydd

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt103.5 Kilogram
Nettovikt103.499 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym620.16 Liter
EAN/UPC5702428241366