Danfoss logo
FIA INS

Silfilterinsats, FIA INS

148H3414

Vävfinmaskighet [µm]: 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat20 antal
Används för produktFIA 50FIA SS 50
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnFIA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Filter versionStandardversion
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Kabeltjocklek [mm]0.250 mm
Kabeltjocklek [tum]0.001 in
KöldmediumR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Kommentarer.
Ledigt utrymme [%]35.0 % RH
Kännetecken
Värde
MärkeSVL Flexline
Material DescriptionFIA-INS 50 50my FILTER ELEMENT
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFilterelement
ProduktgruppSilfilter
ProduktnamnSilfilterinsats
ProdukttillbehörSVL Flexline-tillbehör
ProdukttypFIA INS
ServicerbarSVL Flexline-reservdelar
Skärmstorlek [cm2]200 cm²
Skärmstorlek [tum2]21.0 in²
Vävfinmaskighet [µm]50 µm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.072 Kilogram
Nettovikt0.058 Kilogram
Volym0.142 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162870082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm