Danfoss logo
ICF, ICF SS spare part - Pleated filter element for ICFF, ICFF SS

Silfilterinsats, FIA INS

148H3363

Vävfinmaskighet [µm]: 250

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktFIA 15FIA 20FIA SS 15FIA SS 20
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnFIA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Filter versionVeckad version
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Kabeltjocklek [mm]0.100 mm
Kabeltjocklek [tum]0.004 in
KöldmediumR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Ledigt utrymme [%]51.0 % RH
MärkeSVL Flexline
Kännetecken
Värde
Material DescriptionFIA-INS 15-20 250my FILT.ELEMENT PLEATED
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFilterelement
ProduktgruppSilfilter
ProduktnamnSilfilterinsats
ProdukttillbehörSVL Flexline-tillbehör
ProdukttypFIA INS
ServicerbarSVL Flexline-reservdelar
Skärmstorlek [cm2]45 cm²
Skärmstorlek [tum2]7.0 in²
Vävfinmaskighet [mesh]72 masktäthet
Vävfinmaskighet [µm]250 µm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.032 Kilogram
Nettovikt0.016 Kilogram
Volym0.197 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428189835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm