Silfilterinsats, FIA INS
148H3135
Vävfinmaskighet [µm]: 150
148H3135
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | FIA 200 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | FIA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Filter version | Standardversion |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Kabeltjocklek [mm] | 0.100 mm |
| Kabeltjocklek [tum] | 0.004 in |
| Köldmedium | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Ledigt utrymme [%] | 36.0 % RH |
| Märke | SVL Flexline |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | FIA-INS 200 150my FILTER ELEMENT |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Filterelement |
| Produktgrupp | Silfilter |
| Produktnamn | Silfilterinsats |
| Produkttillbehör | SVL Flexline-tillbehör |
| Produkttyp | FIA INS |
| Servicerbar | SVL Flexline-reservdelar |
| Skärmstorlek [cm2] | 1315 cm² |
| Skärmstorlek [tum2] | 203.9 in² |
| Vävfinmaskighet [mesh] | 100 masktäthet |
| Vävfinmaskighet [µm] | 150 µm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.996 Kilogram |
| Nettovikt | 0.825 Kilogram |
| Volym | 11.246 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428190886 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |