Danfoss logo
ICF, ICF SS spare part - Plain filter element for ICFF, ICFF SS

Silfilterinsats, FIA INS

148H3132

Vävfinmaskighet [µm]: 150

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat3 antal
Används för produktFIA 100
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnFIA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Filter versionStandardversion
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Kabeltjocklek [mm]0.100 mm
Kabeltjocklek [tum]0.004 in
KöldmediumR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Ledigt utrymme [%]36.0 % RH
MärkeSVL Flexline
Kännetecken
Värde
Material DescriptionFILTERINSATS 150MY
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFilterelement
ProduktgruppSilfilter
ProduktnamnSilfilterinsats
ProdukttillbehörSVL Flexline-tillbehör
ProdukttypFIA INS
ServicerbarSVL Flexline-reservdelar
Skärmstorlek [cm2]370 cm²
Skärmstorlek [tum2]57.4 in²
Vävfinmaskighet [mesh]100 masktäthet
Vävfinmaskighet [µm]150 µm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.319 Kilogram
Nettovikt0.242 Kilogram
Volym3.001 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428190916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm