Danfoss logo
 OP-LJZ108D40N - 115N0688

OP-LJZ108D40N

115N0688

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-LJZ108D40N
Compressor modelNTZ108-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodN
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)450 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)3.60 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktdiameter (mm)457 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Innehåller batterierNo
KöldmediumR404AR452A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/60
Kännetecken
Värde
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]208 V
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)6300 m³/h
Material DescriptionOP-COND. UNIT LJZ108D40N 220V/1F/60Hz
Model numberOP-LJZ108D40N
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D40
SegmentanvändningLågt baktryck
SerieOptyma™
TeknikKolv
TillämpningarLBP
Typ av kondensorJ8
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VersionD40
VersionDescriptionD40 : Optyma - standardversion + full elbox + fullt kompressorskydd + kapslingsskydd

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt124 Kilogram
Nettovikt111 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym343.363 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm