Danfoss logo
 OP-LJZ048D40N/Q & OP-LJZ068D40N/Q - 115N0686

OP-LJZ068D40Q

115N0687

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-LJZ068D40Q
Compressor modelNTZ068-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodQ
FamilyOptyma™
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)240 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)1.20 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktdiameter (mm)355 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
KöldmediumR404AR452A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/3/60
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]200 V
Material DescriptionOP-COND. UNIT LJZ068D40Q 220V/3F/60Hz
Model numberOP-LJZ068D40Q
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D40
SegmentanvändningLågt baktryck
TeknikKolv
TillämpningarLBP
Typ av kondensorD8
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VersionD40

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt80 Kilogram
Nettovikt71 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym143.53 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm