Danfoss logo
 OP-HJZ050D40N/Q

OP-HJZ050D40N

115N0348

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-HJZ050D40N
Compressor modelMTZ050-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodN
FamilyOptyma™
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)889 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)2.60 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktdiameter (mm)457 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
KöldmediumR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/60
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]208 V
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)6300 m³/h
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ050D40N 220V/1F/60Hz
Model numberOP-HJZ050D40N
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D40
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
TeknikKolv
TillämpningarHBPMBP
Typ av kondensorJ8
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VersionD40

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt126 Kilogram
Nettovikt113 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym343.363 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm