Danfoss logo
 OP-HJZ028D40N/Q -115N0333 - 115N0334

OP-HJZ028D40Q

115N0334

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-HJZ028D40Q
Compressor modelMTZ028-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodQ
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)889 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)2.60 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)889 W
Fläktbladsstorlek (mm)457.000 mm
Fläktdiameter (mm)457 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kännetecken
Värde
Kompressor, strömtillförsel (V)230/3/60
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]200 V
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)4800 m³/h
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ028D40Q 220V/3F/60Hz
Model numberOP-HJZ028D40Q
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D40
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
TeknikKolv
TillämpningarHBPMBP
Typ av kondensorG8
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VersionD40
VersionDescriptionD40 : Optyma - standardversion + full elbox + fullt kompressorskydd + kapslingsskydd

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt102 Kilogram
Nettovikt90 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym259.371 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm