Danfoss logo
 HJZ040D39N - 115N0289 - 115N0290

OP-HJZ040D39Q

115N0290

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-HJZ040D39Q
Compressor modelMTZ040-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodQ
FamilyOptyma™
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)889 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)2.60 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktdiameter (mm)457 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
KöldmediumR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/3/60
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]200 V
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)6300 m³/h
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ040D39Q 220V/3F/60Hz
Model numberOP-HJZ040D39Q
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D39
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
TeknikKolv
TillämpningarHBPMBP
Typ av kondensorJ8
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VersionD39

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt95 Kilogram
Nettovikt82 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym343.363 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm