Danfoss logo
 HJZ019D39N - 115N0269 - 115N0270 &  HJZ022D39N - 115N0273 - 115N0274

OP-HJZ022D39N

115N0273

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-HJZ022D39N
Compressor modelMTZ022-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodN
FamilyOptyma™
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)285 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)1.10 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktdiameter (mm)355 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
KöldmediumR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/60
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]208 V
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)2400 m³/h
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ022D39N 220V/1F/60Hz
Model numberOP-HJZ022D39N
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D39
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
TeknikKolv
TillämpningarHBPMBP
Typ av kondensorD8
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VersionD39

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt64 Kilogram
Nettovikt55 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym143.53 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm