Danfoss logo
 HGZ100D48E - 115F0902

OP-HGZ100D48E

115F0902

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar2
BeskrivningOP-HGZ100D48E
Compressor modelMTZ100-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodE
FamilyOptyma™
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)375 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)2.60 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläktdiameter (mm)457 mm
Frekvens [Hz]50/60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz460 V
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
KöldmediumR404A
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]460 V
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)8800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ100D48E
Model numberOP-HGZ100D48E
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D48
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
TeknikKolv
TillämpningarHBPMBP
Typ av kondensorN8
VersionD48

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt171 Kilogram
Nettovikt156 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm