Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

OP-HGZ160D20E

115F0891

Segmentanvändning: Högt baktryck; Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar2
BeskrivningOP-HGZ160D20E
Compressor modelMTZ160-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodE
FamilyOptyma™
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)500 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)600 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)3.50 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläktdiameter (mm)600 mm
Frekvens [Hz]50/60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz460 V
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]460 V
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)13980 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ160D20E
Model numberOP-HGZ160D20E
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D20
SegmentanvändningMedelhögt backtryckHögt baktryck
TeknikKolv
TillämpningarHBPMBP
Typ av kondensorQ8
VersionD20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt200 Kilogram
Nettovikt190 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm