Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

OP-HJZ028D20G

115F0875

Segmentanvändning: Högt baktryck; Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-HJZ028D20G
Compressor modelMTZ028-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodG
FamilyOptyma™
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)375 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)450 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)2.60 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläktdiameter (mm)457 mm
Frekvens [Hz]50 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz240 V
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]220 V
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)4800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ028D20G
Model numberOP-HJZ028D20G
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D20
SegmentanvändningMedelhögt backtryckHögt baktryck
TeknikKolv
TillämpningarHBPMBP
Typ av kondensorG8
VersionD20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt65 Kilogram
Nettovikt60 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm