Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

OP-HJM022D20E

115F0853

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R22, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-HJM022D20E
Compressor modelMT22-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodE
FamilyOptyma™
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)200 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)240 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)1.10 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläktdiameter (mm)355 mm
Frekvens [Hz]50/60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz460 V
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
KöldmediumR22
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]460 V
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)2400 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM022D20E
Model numberOP-HJM022D20E
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D20
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Typ av kondensorD8
VersionD20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt55 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm