Danfoss logo
 OP-HCZC0300UWJ300N

OP-HCZC0300UWJ300N

114N3614

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal faser, fläkt1
Antal fläktar1
AWEF visasJa
AWEF-tillämpningInomhus
BeskrivningOP-HCZC0300UWJ300N
Bredd [mm]500.00 mm
Compressor modelMTZ040-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodN
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)450 W
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Max]240 V
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min]220 V
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)1.97 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktbladsstorlek (mm)450.000 mm
Fläktdiameter (mm)450 mm
Fläktkåpa/typ av gallerGaller
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkännandeUL-listade
Godkännande av köldmediebehållareUL
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.08 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR404AR448AR449AR452A
Kännetecken
Värde
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/60
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]208 V
Längd [mm]706.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)2800 m³/h
Märklast, A21.8 A
Material DescriptionOP-HCZC0300UWJ300N MTZ40-1VM
Max. likström29.1 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)6.16 kW
Model numberOP-HCZC0300UWJ300N
Mottagningsvolym [l]4.2 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ WJ
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
Spänning 60Hz [V]230 V
Suganslutning, storlek [in]5/8 in
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]445.0 mm
Typ av kondensorE5
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
Vätskeledningsanslutning (tum)3/8 in
VersionWJ
VersionDescriptionWJ : Elbox, receiver, dubbel tryckstyrning, fläktcykelstyrning, filtertork, synglas

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt81 Kilogram
Nettovikt65 Kilogram
Volym260.64 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428586290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm