Danfoss logo
 OP-LGZ215D40R OP-LGZ271D40R

OP-LGH271D40R

114N3364

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A, Kompressor, strömtillförsel (V): 460/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal faser, fläkt1
Antal faser, kompressor3
Antal fläktar2
BeskrivningOP-LGH271D40R
Compressor modelNTZ271-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodR
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)720 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)1.80 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)460/1/60
Fläktdiameter (mm)457 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz460 V
Innehåller batterierNo
KöldmediumR404AR452A
Kännetecken
Värde
Kompressor, strömtillförsel (V)460/3/60
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]460 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)8.52 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionOP-LGZ271D40R NTZ271A4LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LGH271D40R
Mottagningsvolym [l]14.0 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ D40
SegmentanvändningLågt baktryck
SerieOptyma™
TeknikKolv
TillämpningarLBP
Typ av kondensorN8
VersionD40
VersionDescriptionD40 : Optyma - standardversion + full elbox + fullt kompressorskydd + kapslingsskydd

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt202 Kilogram
Nettovikt186 Kilogram
Volym707.9 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428874151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm