OP-MCNC0100RWA002N
114N2127
Segmentanvändning: Lågt baktryck; Medelhögt backtryck, Köldmedium: R290, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/60
114N2127
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal faser, fläkt | 1 |
| Antal faser, kompressor | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-MCNC0100RWA002N |
| Compressor model | NPT16NF |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | N |
| Fas | 1 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 30 W |
| Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min] | 220 V |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 0.40 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 220/1/60 |
| Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W) | 30 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 300.000 mm |
| Fläktdiameter (mm) | 300 mm |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkännande | UL-erkända |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 230 V |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmedium | R290 |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/1/60 |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 208 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 1200 m³/h |
| Märklast, A | 4.04 A |
| Material Description | OP-MCNC0100RWA002N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0100RWA002N |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ WA |
| Segmentanvändning | Lågt baktryckMedelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ |
| Suganslutning, diameter (mm) | 7.94 mm |
| Suganslutning, storlek [in] | 5/16 in |
| Tillämpningar | MBPLBP |
| UL-certifiering | Yes |
| Vätskeledningsanslutning (tum) | 1/4 in |
| Version | WA |
| VersionDescription | WA : Strömkabel, utan receiver (för kapillärrör) |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 45 Kilogram |
| Nettovikt | 39 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 72.83 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |