OP-MCGB0020M60000N
114N2074
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/60
114N2074
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal faser, fläkt | 1 |
| Antal faser, kompressor | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-MCGB0020M60000N |
| Compressor model | NL6.1MF |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | N |
| Fas | 1 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 34 W |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 0.22 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 220/1/60 |
| Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W) | 9 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 203.000 mm |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.31 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 230 V |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Köldmedium | R134a |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/1/60 |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 208 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 426 m³/h |
| Material Description | OP-MCGB0020M60000N NL6.1MF |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGB0020M60000N |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ WA |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ |
| Spänning 60Hz [V] | 187 V |
| Spänning 60Hz [V] [Max] | 230 V |
| Tillämpningar | MBP |
| Typ av kondensor | BM76 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Version | C |
| VersionDescription | C : Anpassad version |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 22.2 Kilogram |
| Nettovikt | 17.18 Kilogram |
| Volym | 24.058 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428391023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |