Danfoss logo
OP-MCGA0020RDF600B

OP-MCGA0020RDF600B

114N1220

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a, Kompressor, strömtillförsel (V): 115/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal faser, fläkt1
Antal faser, kompressor1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MCGA0020RDF600B
Compressor modelNF6.1FX2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodB
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)26 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)0.35 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)115/1/60
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)5 W
Fläktbladsstorlek (mm)203.000 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkännandeUL-erkända
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.4 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz115 V
Innehåller batterierNo
KapacitetsstyrningFast varvtal
KöldmediumR134a
Kännetecken
Värde
Kompressor, strömtillförsel (V)115/1/60
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]95 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)426 m³/h
Material DescriptionOP-MCGA0020RDF600B NF6.1FX2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGA0020RDF600B
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ WA
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
Spänning 60Hz [V]95 V
Spänning 60Hz [V] [Max]115 V
TillämpningarMBP
Typ av kondensorBM76
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
VersionC
VersionDescriptionC : Anpassad version

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt22.6 Kilogram
Nettovikt17.57 Kilogram
Volym34.945 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428392020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm