Danfoss logo
 Twin compressors drawing

SC21/21GXT2

114G7383

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a; R513A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningSC21/21GXT2
Bredd [mm]442.00 mm
CE-godkändYes
Compressor modelSC21/21G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodG
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)23 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)62 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]230 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]230 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.48 A
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)0.42 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)14 W
Fläktbladsstorlek (mm)300.000 mm
Fläktdiameter (mm)300 mm
Fläktkåpa/typ av gallerKåpa
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCEEAC
Godkännande av köldmediebehållareCEEAC
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.04 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
KapacitetsstyrningFast varvtal
KöldmediumR134aR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]230 V
Längd [mm]610.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)900 m³/h
Material DescriptionSC21/21GXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC21/21GXT2
Mottagningsvolym [l]1.7 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ T2
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
Spänning 50Hz [V]230 V
Spänning 50Hz [V] [Max]230 V
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]350.0 mm
Typ av kondensorBG_7
VersionT2
VersionDescriptionT2 : Optyma med receiver + avstängningsventiler

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt52.5 Kilogram
Nettovikt52.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym149.175 Liter
EAN/UPC5702428569675