TL4CNXN0
114F1508
Segmentanvändning: Lågt baktryck; Universell; Kylning LT; Medelhögt backtryck, Köldmedium: R290, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
114F1508
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | TL4CNXN0 |
| Bredd [mm] | 273.00 mm |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | G |
| Fas | 1 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 27 W |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 24 W |
| Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.19 A |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 0.17 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 253 V |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R290 |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
| Konfigurationskod | Enkel |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 207 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Längd [mm] | 410.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | TL4CNXN0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | TL4CNXN0 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ N0 |
| Segmentanvändning | Kylning LTLågt baktryckMedelhögt backtryckUniversell |
| Serie | Optyma™ |
| Spänning 50Hz [V] | 207 V |
| Spänning 50Hz [V] [Max] | 253 V |
| Suganslutning, storlek [in] | 1/4 in |
| Teknik | Luftkylda aggregat, kolvkompressor |
| Tillämpningar | LBP |
| Total höjd [mm] | 197.0 mm |
| Typ av kondensor | BG_1 |
| Vätskeledningsanslutning (tum) | 1/4 in |
| Version | N0 |
| VersionDescription | NO : Optyma utan ventiler och mottagare för kapillärrör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 12.8 Kilogram |
| Nettovikt | 12.8 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 52.5 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566513 |