OP-MCNC004NUA11G
114F1204
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R290, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
114F1204
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-MCNC004NUA11G |
| CE-godkänd | Yes |
| Compressor model | NUY45RAb |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | G |
| Fas | 1 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 10 W |
| Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.12 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 200.000 mm |
| Fläktdiameter (mm) | 200 mm |
| Fläktkåpa/typ av galler | Galler |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | CEEAC |
| Godkännande av köldmediebehållare | CE |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 253 V |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R290 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 207 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftflöde vid 50Hz (m³/h) | 231 m³/h |
| Material Description | OP-MCNC004NYA11G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC004NUA11G |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ A11 |
| SCIP ID nr | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ |
| Spänning 50Hz [V] | 207 V |
| Spänning 50Hz [V] [Max] | 253 V |
| Tillämpningar | MBP |
| Typ av kondensor | BG_2 |
| Version | A11 |
| VersionDescription | A11 : Optyma med Schrader-ventil + EC-fläkt + kopplingsbox |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 19.55 Kilogram |
| Nettovikt | 17 Kilogram |
| Volym | 53 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |