Danfoss logo
OP-LCNC011NYA10G

OP-LCNC011NYA10G

114F0412

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R290, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-LCNC011NYA10G
CE-godkändYes
Compressor modelNPY12LAb
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodG
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)13 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.18 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläktbladsstorlek (mm)254.000 mm
Fläktdiameter (mm)254 mm
Fläktkåpa/typ av gallerGaller
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCEEAC
Godkännande av köldmediebehållareCE
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz253 V
Innehåller batterierNo
KöldmediumR290
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50
Kännetecken
Värde
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]207 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)631 m³/h
Material DescriptionOP-LCNC011NYA10G
Max. likström3.20 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCNC011NYA10G
Mottagningsvolym [l]0.2 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ A10
SCIP ID nr8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
SegmentanvändningLågt baktryck
SerieOptyma™
Spänning 50Hz [V]207 V
Spänning 50Hz [V] [Max]253 V
TillämpningarLBP
Typ av kondensorBG_4/5
VersionA10
VersionDescriptionA10 : Optyma med Schrader-ventil + EC-fläkt + kopplingsbox + fäste och rör för montering av tryckbrytare

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt25.3 Kilogram
Nettovikt22 Kilogram
Volym75.52 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428566926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm