Danfoss logo
OP-LNYM0400UWL000Q - OP-LNYM0500UWL000Q - OP-LNYM0600UWL000Q

OP-LNYM0600UWL000Q

114N3596

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser, fläkt1
Antal faser, kompressor3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-LNYM0600UWL000Q
Compressor modelLLZ018T2A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodQ
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)430 W
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min]230 V
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)2.10 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)220/1/60
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)430 W
Fläktbladsstorlek (mm)450.000 mm
Fläktdiameter (mm)450 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkännandeUL-listade
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Innehåller batterierNo
KöldmediumR448AR449AR404AR452A
Kännetecken
Värde
Kompressor, strömtillförsel (V)230/3/60
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.6 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)6100 m³/h
Material DescriptionOP-LNYM0600UWL000Q LLZ018T2A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)11.28 kW
Model numberOP-LNYM0600UWL000Q
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WL
SegmentanvändningLågt baktryck
SerieOptyma™ Slim
TillämpningarLBP
Typ av kondensorJ8
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
VersionWL
VersionDescriptionWL : ??

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt136 Kilogram
Nettovikt125 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym362.573 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm