OP-HNXM0200UWK000N
114N3577
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/60
114N3577
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal faser, fläkt | 1 |
| Antal faser, kompressor | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-HNXM0200UWK000N |
| Compressor model | MLZ015T1A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | N |
| Fas | 1 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 450 W |
| Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min] | 230 V |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 1.97 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/60 |
| Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W) | 450 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 450.000 mm |
| Fläktdiameter (mm) | 450 mm |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkännande | UL-listade |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.71 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 230 V |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Köldmedium | R448AR449AR134aR404AR452A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/60 |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 208 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 4600 m³/h |
| Material Description | OP-HNXM0200UWK000N MLZ015T1A LA |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Kylkapacitet [kW] (R449A) | 4.39 kW |
| Model number | OP-HNXM0200UWK000N |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim WK |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ Slim |
| Tillämpningar | MBP |
| Typ av kondensor | G8 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certifiering | Yes |
| Version | WK |
| VersionDescription | WK : WG + låg omgivningstemperatur |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 115 Kilogram |
| Nettovikt | 103 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 295.433 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |