Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

OP-HJZM0150UWK000N

114N3575

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser, fläkt1
Antal faser, kompressor1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-HJZM0150UWK000N
Compressor modelMTZ18-1VI
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodN
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)240 W
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min]230 V
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)1.00 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)240 W
Fläktbladsstorlek (mm)350.000 mm
Fläktdiameter (mm)350 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkännandeUL-listade
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
KöldmediumR448AR449AR134aR404AR452A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/60
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)2400 m³/h
Material DescriptionOP-HJZM0150UWK000N MTZ18-1VI LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)2.73 kW
Model numberOP-HJZM0150UWK000N
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WK
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™ Slim
TillämpningarMBP
Typ av kondensorD8
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
VersionWK
VersionDescriptionWK : WG + låg omgivningstemperatur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt84 Kilogram
Nettovikt78 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym197.426 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm