HRXM0500UWG000N
114N3497
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/60
114N3497
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal faser, fläkt | 1 |
| Antal faser, kompressor | 1 |
| Antal fläktar | 2 |
| AWEF visas | Ja |
| AWEF-tillämpning | Utomhus |
| Beskrivning | OP-HRXM0500UWG000N |
| Compressor model | MLZ038T1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | N |
| Fas | 1 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 450 W |
| Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Max] | 230 V |
| Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min] | 230 V |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 1.97 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/60 |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 450.000 mm |
| Fläktdiameter (mm) | 450 mm |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkännande | UL-listade |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.55 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 230 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/60 |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 208 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 9200 m³/h |
| Material Description | OP-HRXM0500UWG000N MLZ038T1LQ9A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Kylkapacitet [kW] (R449A) | 10.65 kW |
| Model number | HRXM0500UWG000N |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim WG |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ Slim |
| Spänning 60Hz [V] | 208 V |
| Spänning 60Hz [V] [Max] | 252 V |
| Teknik | Scroll |
| Tillämpningar | MBP |
| Typ av kondensor | N8 |
| UL-certifiering | Yes |
| Version | WG |
| VersionDescription | WG : elbox, receiver, dubbel tryckstyrning, fläkthastighetsregulator, avfrostningstimer, utomhuskapsling (MBP) |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 182 Kilogram |
| Nettovikt | 167 Kilogram |
| Volym | 743.522 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428508933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |