Danfoss logo
 OP-HNXM0200UWG000N/Q - OP-HNXM0250UWG000N/Q - OP-HNXM0300UWG000N/Q

HNXM0300UWG000N

114N3491

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal faser, fläkt1
Antal faser, kompressor1
Antal fläktar1
AWEF visasJa
AWEF-tillämpningUtomhus
BeskrivningOP-HNXM0300UWG000N
Compressor modelMLZ021T1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodN
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)450 W
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Max]230 V
Fläkt, spänning vid 60Hz (max) (V) [Min]230 V
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)1.97 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläktbladsstorlek (mm)450.000 mm
Fläktdiameter (mm)450 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkännandeUL-listade
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.69 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR404AR448AR449AR452A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/60
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)4600 m³/h
Material DescriptionOP-HNXM0300UWG000N MLZ021T1LT9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)5.99 kW
Model numberHNXM0300UWG000N
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WG
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™ Slim
Spänning 60Hz [V]208 V
Spänning 60Hz [V] [Max]252 V
TeknikScroll
TillämpningarMBP
Typ av kondensorG8
UL-certifieringYes
VersionWG
VersionDescriptionWG : elbox, receiver, dubbel tryckstyrning, fläkthastighetsregulator, avfrostningstimer, utomhuskapsling (MBP)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt119 Kilogram
Nettovikt103 Kilogram
Volym295.433 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428508995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm