Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

HPMP050D20V

115F0644

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R22, Kompressor, strömtillförsel (V): 380/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningHPMP050D20V
Compressor modelMT050-9VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodV
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)130 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)1.94 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)260 W
Fläktdiameter (mm)450 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz400 V
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
KöldmediumR22
Kompressor, strömtillförsel (V)380/3/60
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)7200 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPMP050D20V
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Model numberHPMP050D20V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack D20
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Typ av kondensorC4
VersionD20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt94.5 Kilogram
Nettovikt85.05 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym788.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm