Danfoss logo
HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

LPZP048D20V

115F0623

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A, Kompressor, strömtillförsel (V): 380/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningLPZP048D20V
Compressor modelNTZ048-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodV
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)130 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)0.96 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)130 W
Fläktbladsstorlek (mm)450.000 mm
Fläktdiameter (mm)450 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz400 V
Innehåller batterierNo
KapacitetsstyrningFast varvtal
Kännetecken
Värde
KöldmediumR404AR452A
Kompressor, strömtillförsel (V)380/3/60
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)3600 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT LPZP048D20V
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Model numberLPZP048D20V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack D20
SegmentanvändningLågt baktryck
SerieOptyma™ Slim Pack
TeknikKolv
TillämpningarLBP
Typ av kondensorC3
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial och/eller Slim Pack - standardversion

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt69 Kilogram
Nettovikt60 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym233.361 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm