HPZP064D20V
115F0620
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 380/3/60
115F0620
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | HPZP064D20V |
| Compressor model | MTZ064-9VM |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | V |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fas | 3 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 130 W |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 1.94 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/60 |
| Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W) | 260 W |
| Fläktdiameter (mm) | 450 mm |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 400 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 380/3/60 |
| Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] | 380 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 7200 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPZP064D20V |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| Model number | HPZP064D20V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Teknik | Kolv |
| Tillämpningar | MBP |
| Typ av kondensor | C4 |
| Version | D20 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 126 Kilogram |
| Nettovikt | 114 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 788.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |