Danfoss logo
HPZP036 & HPZP040 & HPMP036 & HPMP040 & HPUS019 & HPUS021 D20

HPZP040D20N

115F0612

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningHPZP040D20N
Compressor modelMTZ040-1VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodN
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)130 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)0.97 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)130 W
Fläktdiameter (mm)450 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)220/1/60
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)3600 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP040D20N
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Model numberHPZP040D20N
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack D20
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Typ av kondensorC3
VersionD20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt80 Kilogram
Nettovikt70 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym299.624 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm