HPZP019D20Q
115F0601
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/3/60
115F0601
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | HPZP019D20Q |
| Compressor model | MTZ19-3VM |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | Q |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fas | 3 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 130 W |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 0.96 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/60 |
| Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W) | 130 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 450.000 mm |
| Fläktdiameter (mm) | 450 mm |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 230 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmedium | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/3/60 |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 200 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 3600 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPZP019D20Q |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| Model number | HPZP019D20Q |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Teknik | Kolv |
| Tillämpningar | MBP |
| Typ av kondensor | C3 |
| Version | D20 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 67 Kilogram |
| Nettovikt | 57 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 233.361 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |