Danfoss logo
HBZ315 D49

HBZ315D49Q

115F0726

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R22, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/3/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar2
BeskrivningHBZ315D49Q
Compressor modelHGX34E/315-4S
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodQ
FamilyOptyma™ Semi Hermetic
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)375 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)450 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)2.60 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/60
Fläkt, uteffekt vid 60Hz (W)445 W
Fläktbladsstorlek (mm)450.000 mm
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighetsplattformFixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
KapacitetsstyrningFast varvtal
KöldmediumR22R404A
Kompressor, strömtillförsel (V)220/3/60
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]200 V
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)8850 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HBZ315D49Q
Model numberHBZ315D49Q
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ Semi Hermetic D49
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
Spänning 60Hz [V]220 V
Spänning 60Hz [V] [Max]240 V
TillämpningarMBP
Typ av kondensorN8
VersionD49

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt217 Kilogram
Nettovikt202 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm