Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG44e

SHGX44e/770-4 SL

115Z16201

Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16201

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Antal fläktar4
Anti-vibration padsYes
BeskrivningSHGX44e/770-4 SL
Bredd [mm]1249.00 mm
Cylinder4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHG L
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)550 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)800 W
Frekvens [Hz]50 Hz
Hot gas temperature sensorNo
Innehåller batterierNo
IP-klassIP66
KöldmediumR134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Längd [mm]1046.0 mm
Legacy BOCK ID16201
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)21200 m³/h
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)25600 m³/h
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX44e/770-4 SL_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]515
Kännetecken
Värde
Model numberSHGX44e/770-4 SL
MotorskyddINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
OljetypBOCKlub E55
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppBock Semi-Hermetic Condensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypSHGX44
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
Suganslutning, storlek [in]1-5/8 in
TeknikBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Total höjd [mm]1606.0 mm
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, storlek [in]1-1/8 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt414.6 Kilogram
Nettovikt351.6 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1706.229 Liter