Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHGZ, SHGZ7

SHGZX7/1620-4 L R404A/R507

115Z14627

Köldmedium: R404A, null: 14627

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Antal fläktar4
Anti-vibration padsYes
BeskrivningSHGZX7/1620-4 L R404A/R507
Bredd [mm]1251.00 mm
Cylinder6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHGZ L
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)550 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)800 W
Frekvens [Hz]50 Hz
Innehåller batterierNo
IP-klassIP65
KöldmediumR404A
Kompressor, strömtillförsel (V)380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Längd [mm]1225.0 mm
Legacy BOCK ID14627
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)20000 m³/h
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)24500 m³/h
Material DescriptionCOND. UNIT SHGZX7/1620-4L R404A/R507_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]525
Kännetecken
Värde
Model numberSHGZX7/1620-4 L R404A/R507
MotorskyddMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heaterYes
Oil temperature sensorNo
OljetypBOCKlub E55
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppBock Semi-Hermetic Condensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypSHGZX7
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Suganslutning, storlek [in]2-1/8 in
TeknikBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Total höjd [mm]1606.0 mm
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, storlek [in]1-3/8 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt606.7 Kilogram
Nettovikt535.7 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym2461.155 Liter